Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cuprum/products/67c2c997-558c-4b41-8175-57d86a42c313
Главная страница
Категории
Окна
Фиксированные рамы
Serie 45 - Ventana fija
Недоступно в Соединенные Штаты
Cuprum
Отслеживать
Serie 45 - Ventana fija
Eurovent premium - series 45, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 18mm).
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
cuprum_ventana_fija_serie_45
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-05-22
Номер версии
1
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
2000
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-premium
Инструкции по монтажу
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ep_fijo45_80_150_2023.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Мексика
Страна-производитель
Мексика
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Окна - Фиксированные рамы
Классификация IFC
Окно
Доступно в регионах:
Северная Америка
Мексика
Похожие продукты
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Загрузить
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Загрузить
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Загрузить
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Загрузить
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Загрузить
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Загрузить