Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cuprum/products/5cb72f24-f13b-46cc-9f3c-cee6ffb02966
Главная страница
Категории
Окна
Фиксированные рамы
Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal
Недоступно в Соединенные Штаты
Cuprum
Отслеживать
Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal
Eurovent classic - series 50, fixed window 2 sash horizontal profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
cuprum_ventana_fija_serie_50_con_intermedio_horizontal
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-05-16
Номер версии
1
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
2000
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
Инструкции по монтажу
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
Техническое описание
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Мексика
Страна-производитель
Мексика
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Окна - Фиксированные рамы
Классификация IFC
Окно
Доступно в регионах:
Северная Америка
Мексика
Похожие продукты
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Загрузить
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Загрузить
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Загрузить
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Загрузить
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Загрузить
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Загрузить