Опубликуйте свои продукты
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales

    Eurovent classic - series 70, fixed window 3 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
    Cпецификация
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcuprum_ventana_fija_serie_70_con_2_intermedios_verticales
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Мексика

    Похожие продукты

    4.8 из 5 звезд 4.8 (38)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (48)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)