Опубликуйте свои продукты
Snow stopper tube
Snow stopper tube
Snow stopper tube
    CW Lundberg

    Snow stopper tube

    Our robust and effective snow stoppers prevent snow and ice from sliding off sloping roofs. Snow stoppers limit the risk of snow falling from your roof, which can injure people and damage property under and around the roof. Snow stoppers distribute the snow load over the entire roof and retain the snow until it melts or the roof is shovelled.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConstruction_Roof-Accessories_CWL_Snow_Stopper_Tube
    • Тип продукцииRoof accessories
    • Группа продукцииRoof accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_22_34
    • Описание Uniclass 2015Guard barriers
    • Номер OmniClass23-13 41 21
    • Наименование OmniClassRoof Snow Guards

    Доступно в регионах:

    Европа Азия