Опубликуйте свои продукты
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
    CW Lundberg

    Snow fence profiled

    Snow fences are important as they limit the risk of snow falling from the roof, which can injure people and damage property under and around the roof. In addition, the snow fence is designed to act as an attachment device for fall protection equipment. When working at the roof foot or roof break, the snow fence can also be used as a footrest.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConstruction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Profiled
    • Тип продукцииRoof accessories
    • Группа продукцииRoof accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_22_34
    • Описание Uniclass 2015Guard barriers
    • Номер OmniClass23-13 41 21
    • Наименование OmniClassRoof Snow Guards

    Доступно в регионах:

    Европа Азия