Опубликуйте свои продукты
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
    CW Lundberg

    Snow fence 3-tubes

    CW Lundberg's 3-tube snow fence is a robust and reliable snow fence. The system consists of three horizontal tubes mounted on the roof in parallel rows. The tubes effectively trap snow and ice and prevent them from falling from the roof and potentially causing damage or injury.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConstruction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Tube
    • Тип продукцииRoof accessories
    • Группа продукцииRoof accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_22_34
    • Описание Uniclass 2015Guard barriers
    • Номер OmniClass23-13 41 21
    • Наименование OmniClassRoof Snow Guards

    Доступно в регионах:

    Европа Азия