Опубликуйте свои продукты
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    A classic when it comes to bike bollards. The bicycle is placed in the rubber bracket or alongside the bollard. It can be locked using the heart-shaped bollard. A locking chain (often highly appreciated by cyclists) is also available as an option for enhanced security. The BETA bike bollard can also be used for motorcycles, then mounted without the rubber brackets.
    Cпецификация
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBETA-bike-bollard
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииBicycle Bollard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)110
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Описание Uniclass 2015Metal bollards
    • Код CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Номер OmniClass23-11 29 35
    • Наименование OmniClassBollards
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Дания
    Ирландия
    Норвегия
    Финляндия
    Франция
    Швеция

    Похожие продукты