Опубликуйте свои продукты
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles

    DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.
    Cпецификация
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDELTA-BicycleRack-dublesided-3000mm-cc600-10bicycles
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииBicycle rack DELTA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)640
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)1340
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Дания
    Ирландия
    Норвегия
    Финляндия
    Франция
    Швеция

    Похожие продукты