Опубликуйте свои продукты
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    The OMEGA is an intuitive bike bollard with a clean design. The bicycle can either be parked alongside the bollard leaning against the ring or in rubber brackets which are attached to the ring (in this case the bollard is turned facing the street as shown in the pictures). Both options provide a great opportunity to lock the bicycle in the frame while it has good support standing upright.
    Cпецификация
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOMEGA-bike-bollard
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииBicycle Bollard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)845
    • Ширина (мм)535
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Описание Uniclass 2015Metal bollards
    • Код CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Номер OmniClass23-11 29 35
    • Наименование OmniClassBollards
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Дания
    Ирландия
    Норвегия
    Финляндия
    Франция
    Швеция

    Похожие продукты