Опубликуйте свои продукты
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof

    The cycle shelter KAPPA has become a popular feature in the public space. It´s designed mainly to function as a protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bikeparking solution.

    Cпецификация
    • Sizes:
      Se Links and Technical descriptions for all sizes

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcycle-shelter-kappa-8500-Sedum-roof
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииCycle shelter KAPPA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2100
    • Ширина (мм)8500
    • Глубина (мм)1900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)428
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Описание Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Дания
    Ирландия
    Норвегия
    Финляндия
    Франция
    Швеция

    Похожие продукты