Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

FLOW 8x18m Bicycle Garage

Уникальная ссылка: FLOW-8x18m-bicycle-garage
Брэнд: CYKLOS
Тип продукции: Bicycle parking
Группа продукции: Bicycle garage
Ширина (мм): 8000
Высота (мм): 3570
Глубина (мм): 18000
Дата публикации: 2019-05-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

With its eye-catching glass sections and round shapes FLOW is a bicycle garage where classic form meet modern design. FLOW also stand out for its functionality and ease of use for the cyclist. FLOW is a Swedish-made bicycle garage that builds on the principle of Cyklos previous cycle shelters - good accessibility without inner posts or other obstacles inside the construction. Automatic sliding doors combined with a robust and intuitive bicycle rack (DELTA) or two tier bike rack (OPTIMA) creates a fast and commuter-friendly bike parking.

Sizes:
Cyklos FLOW width 6m (Art.no: 423001)
Cyklos FLOW width 8m (Art.no: 424001)
The length of the garage is 1m per gable + optional extension in 2m modules (1.6 m in areas with heavy snow during the winter season)


Different alternatives for ground attachment:
1. Concrete foundation
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.


Material alternatives:
1. Hot-dip galvanized
2. Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
3. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate or plate.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Здания
Uniclass 1.4 Код: L8141
Uniclass 1.4 Описание: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Код: PR-31-20
Uniclass 2.0 Описание: Cycle Stands And Lockers
NBS Reference Код: 31-20
NBS Reference Описание: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Номер OmniClass: 23-11 29 11 13
Наименование OmniClass: Bicycle Shelters