Опубликуйте свои продукты
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter 8m 16 bicycles

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    The bicycle shelter LIGHT is designed to function as a protection for bicycles, charging stations, seat benches or elsewhere where needed in the public space. LIGHT is also available with an integrated solar cell system - SUNLIGHT. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bike parking solution.

    Cпецификация
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLIGHT-BicycleShelter-8000
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииCycle shelter LIGHT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1982
    • Ширина (мм)8000
    • Глубина (мм)1950
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)741
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Описание Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 13
    • Наименование OmniClassBicycle Shelters
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings