Опубликуйте свои продукты
YPSILON Cycle Shelter 6,0m 16 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 6,0m 16 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 6,0m 16 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 6,0m 16 bicycles

    Cycle shelter YPSILON is the double-sided version of KAPPA. Just like KAPPA, it´s main function is protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. It is often combined with the bicycle rack DELTA. However, the bollards BETA and OMEGA is also popular choices with YPSILON.
    Cпецификация
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.Hot-dip galvanizedHot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаYPSILON-cycle-shelter-6000
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииCycle shelter YPSILON
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2300
    • Ширина (мм)6000
    • Глубина (мм)4050
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)620
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Описание Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 13
    • Наименование OmniClassBicycle Shelters
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (68)