Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cylinda/products/dd2e1758-b5ff-4484-8b27-1781b971937b
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Cylinda ovens IBU 86
Доступно в Соединенные Штаты
Cylinda
Отслеживать
Cylinda ovens IBU 86
IBU 86 is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9001284
Тип продукции
Kitchen
Группа продукции
Oven
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-02
Номер версии
1
Высота (мм)
595
Ширина (мм)
595
Глубина (мм)
564
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Инструкции по монтажу
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086.pdf
Сертификация продукции
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
40
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Загрузить
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Загрузить