Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cylinda/products/93ae3e57-dd29-4aa2-b12c-01020d0b96e8
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Cylinda microwave IM 65
Доступно в Соединенные Штаты
Cylinda
Отслеживать
Cylinda microwave IM 65
IM 65 is a built-in microwave with 900 W power and 1200w when set to grill function. 25 liters internal volume, quick start function and defrosting programs.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9003350
Тип продукции
Kitchen
Группа продукции
Microwave
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-02
Номер версии
1
Высота (мм)
375
Ширина (мм)
595
Глубина (мм)
370
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
Инструкции по монтажу
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Ugn%20Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2065%20RF.pdf
Сертификация продукции
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
Техническое описание
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3381
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
16
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Загрузить
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Загрузить