Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Доступно в Соединенные Штаты
Cylinda
Отслеживать
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9003373
Тип продукции
Kitchen
Группа продукции
Microwave
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-02
Номер версии
1
Высота (мм)
385
Ширина (мм)
595
Глубина (мм)
468
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Инструкции по монтажу
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Сертификация продукции
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Техническое описание
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
33
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить