Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cylinda/products/4d1eed5c-d3d4-4da2-90d7-2ea34ce576d5
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Cylinda fridge KF 7175
Доступно в Соединенные Штаты
Cylinda
Отслеживать
Cylinda fridge KF 7175
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9101376
Тип продукции
Kitchen
Группа продукции
Fridge
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-02
Номер версии
1
Высота (мм)
1760
Ширина (мм)
595
Глубина (мм)
610
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3485
Инструкции по монтажу
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylfrys/Kyl,frys%20KF%207175%20A_plusplus.pdf
Сертификация продукции
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3485
Техническое описание
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3485
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
65
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Загрузить
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Загрузить
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Загрузить