Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cylinda/products/bdfcb9e6-a068-4338-934e-160b6faa88f0
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
Cylinda fridge K 2185F SV
Доступно в Соединенные Штаты
Cylinda
Отслеживать
Cylinda fridge K 2185F SV
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9101464
Тип продукции
Kitchen
Группа продукции
Fridge
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-02
Номер версии
1
Высота (мм)
1860
Ширина (мм)
595
Глубина (мм)
634
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7503
Инструкции по монтажу
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%202185F%20SV%20A_plus.pdf
Сертификация продукции
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7503
Техническое описание
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7503
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
64
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Загрузить
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Загрузить
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Загрузить
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Загрузить
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Загрузить