Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cylinda/products/fceca9ef-f924-4c77-a7dc-14a70592e81a
Главная страница
Категории
Кухня
Прочая техника
Cylinda washing machine FT 386
Доступно в Соединенные Штаты
Cylinda
Отслеживать
Cylinda washing machine FT 386
FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9203158
Тип продукции
Laundry
Группа продукции
washing machine
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-01-02
Номер версии
1
Высота (мм)
840
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
600
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Инструкции по монтажу
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20386.pdf
Сертификация продукции
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
75
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Прочая техника
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН
56
Похожие продукты
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Загрузить
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Загрузить
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Загрузить
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Загрузить
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Загрузить
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Загрузить