Опубликуйте свои продукты
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
    D2.DESIGN

    Leaf

    Designer of the Leaf chair drew inspiration from nature. The form is composed of a polypropylene seat resembling a leaf shape and of the connector and the base, also made of polypropylene. Leaf chair fits into modern apartments, as well as to commercial interiors, such as restaurants or offices.
    Cпецификация
    • The form is composed of a polypropylene seat, connector and base. The offer includes lime and grey colored seats and the listed colors of bases: gray, black and white.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаleaf
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)455
    • Глубина (мм)480
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа
    Польша
    Чехия

    Похожие продукты