Опубликуйте свои продукты
CM-CP2 DN32
Dab Pumps

CM-CP2 DN32

CP2, CP2-G by DAB are in-line pumps designed for air conditioning, heating, water recirculation in the presence of thermal solar panels (solar collectors) in commercial building service. Pump body and motor support in cast iron, impeller in cast iron or technopolymer depending on the model. In-line flanged ports. CP-G models equipped with coupling.

Cпецификация
  • Flow rate: Up to 36 m3
    Head: Up to 50 m
    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized
    Glycol percentage (maximum): 50%
    Liquid temperature (range): -15°C + 140°C
    Maximum room temperature: +50°C
    Operation pressure (maximum): 1600 kPa
    Flanging: PN 10 PN16
    Motor efficiency class: IE2 up to 0,55 kW; IE3 ≥ 0,75 kW
    Motor protection class: IP 55
    Motor insulation class: F
    Impeller material: Cast iron or technopolymer
    Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
    RPM max: 2910 rpm
    Type of installation: Fixed in horizontal or vertical position with motor in up position. Only in vertical position for motor from 7,5 kW.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcm-cp2-dn32
  • Тип продукцииIn Line Pumps
  • Группа продукцииIn Line Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCУстройство управления потоком
  • Код ETIMEC011333
  • Название ETIMInline circulation pump with standard motor
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.7 из 5 звезд 4.7 (6)
4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
3.4 из 5 звезд 3.4 (10)
4.4 из 5 звезд 4.4 (19)
4.6 из 5 звезд 4.6 (25)