Опубликуйте свои продукты
DCM2/DCP2-(G)
Dab Pumps

DCM2/DCP2-(G)

In-line pumps designed for conditioning, heating and water recirculation in the presence of thermal solar panels (solar collectors) in commercial building service. The pump body and the motor support are in cast iron, the impeller is in cast iron or technopolymer depending on the model. In-line flanged ports. DCP-G models equipped with coupling

Cпецификация
  • Flow rate (range): Up to 36 m3

    Head: Up to 50 m

    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized

    Glycol percentage (maximum): 50%

    Liquid temperature (range): -15°C + 140°C

    Maximum room temperature: +50°C

    Operation pressure (maximum): 16 bar

    Flanging or threading: Flange PN10/PN16

    Motor efficiency class: IE2 up to 0,55 kW; IE3 ≥ 0,75 kW

    Motor protection class: IP 55

    Motor insulation class: F

    Impeller material: Cast iron or technopolymer

    Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz  2910 rpm

    Type of installation: Fixed horizontally or vertically as long as the motor is positioned above the pump.For powers above 7.5 kW vertical installation only.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdcm2-dcp2-g
  • Тип продукцииIn Line Pumps
  • Группа продукцииIn Line Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалCast iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC011333
  • Название ETIMInline circulation pump with standard motor
  • Название по ССКПУ ООНCirculating pumps
  • Код ССКПУ ООН40151504
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Код CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.7 из 5 звезд 4.7 (6)
4.6 из 5 звезд 4.6 (25)
3.4 из 5 звезд 3.4 (10)