Опубликуйте свои продукты
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirement
Cпецификация
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEuro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • Тип продукцииVSD Booster set
  • Группа продукцииVSD Booster set
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-12-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Код CSI MasterFormat 201422 11 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.9 из 5 звезд 4.9 (7)