Опубликуйте свои продукты
EVOSTA 2 SAN V/R
Dab Pumps

EVOSTA 2 SAN V/R

Evosta 2 San V and Evosta 2 San R by DAB are wet rotor circulators designed for the circulation of drinkable hot water in small domestic and residential systems. Synchronous motor. Threaded suction and delivery ports. Brass pump body. In the Evosta 2 San V there are incorporated non-return valve and shut-off ball valve, external threaded inlet and outlet; in the Evosta 2 San R there are internal threaded inlet and outlet without non-return and shut-off valve. The circulators ensures consistent energy savings, consuming only 7 W.

Cпецификация
  • APPLICATIONS

    Low energy consumption electronic pump for domestic hot water circulation.

    CONSTRUCTION FEATURES

    Self-protected synchronous motor with spherical rotor requiring just one seal ring between the motor and the pump body. Easy to clean or replace.

    Brass pump body with R ½” (G ½”) internal thread in the R version, or with check valve and isolation valve supplied as standard in version V for connector with ½” external thread (G 1”)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEVOSTA-2-SAN-V-R
  • Тип продукцииCirculators
  • Группа продукцииWet Rotor Electronic Circulators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC010980
  • Название ETIMBuilt-in circulation pump
  • Название по ССКПУ ООНCirculating pumps
  • Код ССКПУ ООН40151504
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Код CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
  • Код CSI UniFormat IID2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (19)
4.6 из 5 звезд 4.6 (25)
4.5 из 5 звезд 4.5 (12)
3.4 из 5 звезд 3.4 (7)