Опубликуйте свои продукты
FEKA VS GRINDER
Dab Pumps

FEKA VS GRINDER

Feka VS Grinder is a submersible pump with shredder designed for lifting and transferring sewage from domestic wastewater. The pump is certified to the European Union standard EN 12050-1 which applies to lifting systems for waste water containing faecal material in buildings and construction sites. Thanks to the shredder, the pump is suitable for systems with small diameter pipes or in system that require high pressures. The shredder of Feka VS Grinder is in AISI 630 stainless steel. The seal holder cover, the motor casing, the cap and the handle are in steel stainless steel, while the pump body and the base of the pump are in cast iron. Standard thermo-amperometric protection for the single-phase version with capacitor inserted as standard, the three-phase version has a thermal protection which can be connected to a control panel. Construction according to CEI 2-3 CEI 61-69 (EN 60335-2-41) standards.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfeka-vs-grinder
  • Тип продукцииSubmersible Pumps
  • Группа продукцииSewage Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалCast iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC010733
  • Название ETIMSubmersible wastewater pump
  • Название по ССКПУ ООНSubmersible pumps
  • Код ССКПУ ООН40151513
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
  • Описание Uniclass 2015Submersible pumps
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
4.7 из 5 звезд 4.7 (6)
4.6 из 5 звезд 4.6 (25)
3.4 из 5 звезд 3.4 (10)