Опубликуйте свои продукты
IKUS-P L
IKUS-P L
IKUS-P L
    Daisalux

    IKUS-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Ikus-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIKUS-P_L
    • Тип продукцииIkus
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)320
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_40_10_27_28
    • Описание Uniclass 2015Externally illuminated emergency exit signs
    • Код CSI MasterFormat 201410 45 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Photoluminescent Exit Specialties
    • Номер OmniClass23-35 47 15
    • Наименование OmniClassExit Illuminated Signs
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
    2.9 из 5 звезд 2.9 (10)