Опубликуйте свои продукты
IZAR L30 (ELC)
IZAR L30 (ELC)
IZAR L30 (ELC)
    Daisalux

    IZAR L30 (ELC)

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling.
    Cпецификация
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 170/320 V DC - 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II LED Colour Tone: Cool white, warm white
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIZAR_L30
    • Тип продукцииIzar
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)46
    • Ширина (мм)46
    Связанные
    • Основной материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117