Опубликуйте свои продукты
IZAR L8
IZAR L8
IZAR L8
    Daisalux

    IZAR L8

    Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.
    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Izar 1m PF63 Operation: AC/DC Lamp: MHBLED Protection rating: IP 43/20; IK04 Electrical insulation: Type II Finishes: Optical group: Open area LED Colour Tone: Cool white (6000oK-7000oK) Colour: White Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometry: Luminious flux in emrgency (lm):400 Luminious flux with supply (lm):400
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIZAR_L8
    • Тип продукцииIzar
    • Группа продукцииEmergency Luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)46
    • Ширина (мм)46
    Связанные
    • Основной материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
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
    2.9 из 5 звезд 2.9 (10)