Опубликуйте свои продукты
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS SEMI-RECESSED SQUARE LUMINAIRE

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body made of synthetic material and opal or transparent polycarbonate diffuser. Suitable for semi-recessed mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (CDSM), Lens L30 (CDSM), Lens L40 (CDSM), Lens L70 (CDSM)

    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLENS_CDSM_L_IN
    • Тип продукцииLens
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    2.9 из 5 звезд 2.9 (10)