Опубликуйте свои продукты
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
    Daisalux

    ATRIA LUMINARIE + KP

    Luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for mounting on walls or ceilings. Includes: Accessory for adjusting the angle.

    The accessory KP** enables wall- or ceiling-mounting as its angle is adjusted (max. 90 degrees) using a ball joint with mechanical interlocking.

    Models: ATRIA L22 + KP, ATRIA L48 + KP

    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Atria + KP Operation: AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATRIA_L_KP
    • Тип продукцииAtria
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)238
    • Ширина (мм)238
    • Глубина (мм)56
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    Похожие продукты