Опубликуйте свои продукты
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
    Daisalux

    HYDRA LD L3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Cпецификация
    • Format: Hydra Operation: AC/DC LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 24V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 90
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHYDRA_LD_L3
    • Тип продукцииHydra
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)111
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117