Опубликуйте свои продукты
IKUS2211-M L
IKUS2211-M L
IKUS2211-M L
    Daisalux

    IKUS2211-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Cпецификация
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIKUS2211-M_L
    • Тип продукцииIkus2211
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)220
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
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
    Похожие продукты