Опубликуйте свои продукты
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
    Daisalux

    IKUS2222-S L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Cпецификация
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIKUS2222-S_L
    • Тип продукцииIkus2222
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)640
    • Ширина (мм)220
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    Похожие продукты