Опубликуйте свои продукты
IZAR 3N30
IZAR 3N30
IZAR 3N30
    Daisalux

    IZAR 3N30

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Provides LED light source that illuminates on power failure.
    Cпецификация
    • Characteristics: Operation: Non-maintained LED Duration (h): 3 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 170
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIZAR_3N30
    • Тип продукцииIzar
    • Группа продукцииEmergency Luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)46
    • Ширина (мм)46
    Связанные
    • Основной материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (15)