Опубликуйте свои продукты
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
IZAR N8SF SATI A/TCA
    Daisalux

    IZAR N8SF SATI A/TCA

    *Available only in France*

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling.

    Cпецификация
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

      Characteristics:
      Operation: Non maintained A or TCA
      Voltage: 220/230 V - 50/60 Hz, 110/127 V - 50/60 Hz
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      LED Colour Tone: Cool white, warm white

      Luminous flux in emergency (lm): 400

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIZAR_N8SF_A_TCA
    • Тип продукцииIzar
    • Группа продукцииEmergency Luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)46
    • Ширина (мм)46
    Связанные
    • Основной материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (15)