Опубликуйте свои продукты
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body of painted aluminium with polycarbonate opal or transparent diffuser. Suitable for ceiling mounting. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L20 (EST), Lens L30 (EST), Lens L40 (EST), Lens L70 (EST)

    Cпецификация
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP65 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLENS_EST_L_IN
    • Тип продукцииLens
    • Группа продукцииLuminaires and specials
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117