Опубликуйте свои продукты
School Locker Double-Tier 400, Convex Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Convex Steel Door
School Locker Double-Tier 400, Convex Steel Door
    Dalform

    School Locker Double-Tier 400, Convex Steel Door

    The 2-Tier Locker is a highly popular school locker that offers two interior layouts: a school locker with a book compartment and a coat hook, or a clothing locker with a clothes rail with double coat hooks. The 2-Tier Locker is often combined with a Low Height Locker to create interiors with asymmetrical heights.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка2-Compartment-Locker-400x500x1700-Convex-Steel-Door
      • Тип продукцииStorage
      • Группа продукцииLocker
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-03-15
      • Номер версии1
      • Высота (мм)1700
      • Ширина (мм)400
      • Глубина (мм)500
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Разработано вШвеция
      • Страна-производительШвеция
      • Масса нетто (кг)45
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
      • Классификация IFCМебель
      • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
      • Описание Uniclass 2015Lockers
      • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
      • Номер OmniClass23-21 15 27 13
      • Наименование OmniClassClothing Shelving and Storage Units
      • Код CSI UniFormat IIE2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

      Доступно в регионах:

      Европа