Опубликуйте свои продукты
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
    Dalform

    Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door

    The 3-Tier Locker features a single shelf in each tier and is most commonly used as a student, staff or general storage locker.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3-Compartment-Locker-300x500x1700-Convex-Steel-Door-copy
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииLocker
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1700
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)38
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 27 13
    • Наименование OmniClassClothing Shelving and Storage Units
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа