Опубликуйте свои продукты
Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Practical storage basket designed to create an open and airy cloakroom environment. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Cпецификация
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBasket-Shelf-600-2x300
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS