Опубликуйте свои продукты
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
    Dalform

    Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    Bench with an integrated shoe rack for optimal air circulation. Seat in 28 mm birch melamine. Available with or without internal dividers, and can be equipped with an optional drip tray and backrest. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Cпецификация
    • Dimensions: H 270 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBench-With-Shoe-Shelf-RT-1000
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)270
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS

    Доступно в регионах:

    Европа