Опубликуйте свои продукты
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
Clothing Locker 300 , Convex Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker 300 , Convex Steel Door

    The Dalform Clothing locker is equipped with a clothes rail with double hooks. This generous locker offers ample storage space and can be customezed with an optional partition wall if required.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаClothing-Locker-300x500x1700-Convex-Steel-Door
      • Тип продукцииStorage
      • Группа продукцииLocker
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-03-15
      • Номер версии1
      • Высота (мм)1700
      • Ширина (мм)300
      • Глубина (мм)500
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Разработано вШвеция
      • Страна-производительШвеция
      • Масса нетто (кг)35
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
      • Классификация IFCМебель
      • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
      • Описание Uniclass 2015Lockers
      • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
      • Номер OmniClass23-21 15 27 13
      • Наименование OmniClassClothing Shelving and Storage Units
      • Код CSI UniFormat IIE2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

      Доступно в регионах:

      Европа