Опубликуйте свои продукты
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
    Dalform

    Metal Hat Rack 900

    Well-ventilated hat rack designed for optimal drying of outerwear. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Cпецификация
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHat-Rack-900
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS

    Доступно в регионах:

    Европа