Опубликуйте свои продукты
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 1000
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 1000

Classic hat rack featuring a robust 19 mm birch melamine shelf for practical storage. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

Cпецификация
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHat-Rack-T-1000
  • Тип продукцииStorage
  • Группа продукцииCloakroom
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)278
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
  • Описание Uniclass 2015Cloakroom units
  • Код CSI MasterFormat 201441 53 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
  • Номер OmniClass23-21 15 21
  • Наименование OmniClassCloakroom Units
  • Код CSI UniFormat IIC
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS

Доступно в регионах:

Европа