Опубликуйте свои продукты
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
Freestanding Doublesided Upright 1800
    Dalform

    Freestanding Doublesided Upright 1800

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches. The floor stands are ideal for creating freestanding storage islands without anchoring to the walls.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT-Stand-1800
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)25
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units

    Доступно в регионах:

    Европа