Опубликуйте свои продукты
Boot Rack 750
Boot Rack 750
Boot Rack 750
    Dalform

    Boot Rack 750

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Cпецификация
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаBoot-Hanger-750
      • Тип продукцииStorage
      • Группа продукцииCloakroom
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-10-01
      • Номер версии1
      • Высота (мм)200
      • Ширина (мм)750
      • Глубина (мм)235
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Вспомогательный материалДерево
      • Разработано вШвеция
      • Страна-производительШвеция
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
      • Классификация IFCМебель
      • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
      • Код ССКПУ ООН56
      • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Описание Uniclass 2015Cloakroom units
      • Код CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Номер OmniClass23-21 15 21
      • Наименование OmniClassCloakroom Units
      • Код CSI UniFormat IIC
      • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS