Опубликуйте свои продукты
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Cпецификация
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHook-Strip-600
    • Тип продукцииStorage
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS