Опубликуйте свои продукты
FOR1 High features wood slab
Danosa

FOR1 High features wood slab

HIGH FEATURES WOOD SLAB
- Acoustic insulation: Stone wool/Cross-linked polyethylene

ADVANTAGES

- Airborne noise insulation levels DnTw between 58 - 62 dBA.
- Impact noise insulation levels L'nTw between 48 - 39 dB.
- Durability along time.
- Compression resistance.
- Compatible with floor instalations.
- It does not need a protection layer against humidity.

USES

- Rehabilitation of residential buildings with wooden structure.
- Rehabilitation of public buildings as hotels.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOR1
  • Тип продукцииAcoustic Insulation
  • Группа продукцииCeiling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCПлита
  • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21 35
  • Наименование OmniClassAcoustical Ceiling Treatment