Опубликуйте свои продукты
DANOLIGHT PLUS 1000x2000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 1000x2000

Skylight for overhead natural lighting, composed by a 1,5mm thickness and 300mm height galvanized steel plinth with thermal insulation, and a 10mm thickness cellular polycarbonate dome, curved by a steel profile. ADVANTAGES AND BENEFITS: Danosa domes provide a perfect solar light diffusion and transmission, reducing electrical energy consumption and ensuring total waterproofing of the roof without any condensation.
Cпецификация
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,2 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: more than 60 MPa (MPa) - Elasticity module: more than 2300 MPa (DIN 53457) - Elongation at break: more than 100% (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,35% (DIN 53495) PLINTH BASE: - Tensile strength: 500 N/mm2 (EN 10346/09) PRESENTATION: - Ceiling opening: 1000x2000 mm - Outside dimension: 1180x2180 mm - Light entry: 1000x2000 mm - Height: 310 mm - Product Code: 554361
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdanolight_plus_1000_2000
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииSkylight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201408 63 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domed Metal-Framed Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING
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
Похожие продукты