Опубликуйте свои продукты
DANOVENT MANUAL 1000x1000
Danosa

DANOVENT MANUAL 1000x1000

Practicable skylight made made of double 3mm thickness methacrylate dome, fixed to a 15cm reinforced polyester basis, intended for overhead lighting and access to the roof. Suitable for any roof in all kind of buildings. ADVANTAGES AND BENEFITS: Danosa domes provide a perfect solar light diffusion and transmission, reducing electrical energy consumption and ensuring total waterproofing of the roof without any condensation.
Cпецификация
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,18 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 750 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 1500 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1400 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 2,3 kg/cm2 (DIN 53453) - Abrasión resistance: 70 mg (UNE 53166-71) - Elasticity module: 30000 kg/cm2 (DIN 53457) - Elongation at break: 4,4 % (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,17 % (DIN 53472) - Contraction: 2 % (UNE 53340-77) PLINTH BASE: - Weight: 1,5 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: 1000 kg/cm2 (DIN 53455) - Compression resistance: 2000 kg/cm2 (DIN 53454) - Bending resistance: 1600 kg/cm2 (DIN 53452) - Impact resistance: 1000 cm.kg/cm2 (DIN 53453) PRESENTATION: - Ceiling opening HF: 1000x1000 mm. - Exterior size ExF: 915x915 mm. - Light Entry CxD: 785x785 mm. - Dome height Hc: 180 mm. - Eave G: 69 mm. - Product Code: 555205
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdanovent_manual_1000_1000
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииSkylight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрилат
  • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Классификация IFCЭлемент открывания
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201408 63 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domed Metal-Framed Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights
  • Код CSI UniFormat IIB3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings