Опубликуйте свои продукты
FONODAN BJ
Danosa

FONODAN BJ

FONODAN BJ is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN BJ acoustically works providing the acoustic mass of the tube body and removing resonant frequencies. SCOPE - It is specially designed to minimize the noise of evacuation pipes in all types of buildings. - The Fonodan 130 increases the insulation in the noisiest area of the downpipe, such as junctions and elbow pipes. - The Fonodan 70 reduces the noise of siphonic boats and pipes hanging down inside false ceilings.
Cпецификация
  • TECHNICAL DATA
    - Nominal mass 1100 gr/ml (EN 1849-1)
    - Thickness 3.9 mm (EN 1923)
    - Thickness tolerance less than 5 % (EN 823)
    - Length and width tolerance less than 1 % (EN 822)
    - Airborne sound insulation improvement, ΔRW more than 12 dB (EN 140-16)
    - Dynamic stiffness ≤ 100MN/m3 (EN 29052-1)
    - Hysteresis load more than 1.9 Nm (EN 3386-1)
    - Remaining deformation, (24h, 50% compression, 23ºC) less than 35 % (EN 1856)
    - Tensile strength: longitudinal more than 600 N/5 cm (EN 12311-1)
    - Work temperature more than 10 ºC
    - Reaction to fire B s1 d0 Euroclase (EN 13501-1)
    - Cross-linked polyethylene thermal conductivity 0.040 w/mºK (EN 12667, EN 12939)

    PRESENTATION
    - Length 10 m
    - Width 42 cm
    - Total thickness 3.9 mm
    - Rolls per pallet 32 rolls
    - ml / pallet 320 ml
    - Product Code 610207

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfonodan_bj
  • Тип продукцииAcoustic Insulation
  • Группа продукцииPolyethylene
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)10000
  • Глубина (мм)3.9
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалAsphalt
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_85_02
  • Описание Uniclass 2015Acoustic chute coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Номер OmniClass23-23 17 17
  • Наименование OmniClassChutes
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Похожие продукты